Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Número de producte:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de gir. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 120 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, medicació i infermeria, grues per a pacients, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a mobles d'oficina i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials