Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Levina és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i està equipada amb un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5371PIP100R05-22x45
EAN
4031582362879
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
137 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Levina
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
45 mm
Housing
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
196 mm
Desplaçament
36 mm
Scio de giro
98 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

Premi Universal de Disseny

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora un sistema d'espiga roda que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre un rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, neteja professional, compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 137 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiable.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora un sistema d'espiga roda que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre un rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, neteja professional, compra, mobiliari de botiga, ecògrafs, ventiladors mèdics, bancs de treball i armaris d'eines.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

La Levina és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 137 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques, hospitalàries i industrials que requereixen mobilitat controlada i fiable.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg