Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i estabilitat. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que permet una instal·lació directa i segura. La carcassa és de placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de boles per a un moviment suau. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles cònic, amb banda de rodament de goma massissa negra i conductora elèctrica, i cos d'acer d'empremta. L'alçada total del conjunt és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i repartiment de menjars, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2471DYK100P50
EAN
4031582343700
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
135 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,07 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
43,5 mm
Scio de giro
131 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa sense senyalització, garantint una durabilitat excepcional i un funcionament silenciós. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Equipada amb un rodament de boles cònic de gran precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470DYK100P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric, equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477DYK100P50

La Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a ús professional. La fixació és una Placa rectangular per al muntatge mecànic al bastidor de l'equip. El cos està fabricat en Placa d'acer, mitjà i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm, un cos de Acero de huellas i una banda de Goma massissa, negre, conductor elèctric, que assegura una tracció estable i la dissipació de càrregues electrostàtiques. Incorpora un Rodament de boles cònic que optimitza el suport axial i radial. L'alçada total del conjunt és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents. La rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una fixació robusta i versàtil en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona la resistència necessària per suportar les càrregues contínues en entorns hospitalaris, residències, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjar, així com en carros de neteja professionals i expositors de botiga. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, característica essencial per a entorns sensibles a l'electricitat estàtica. El cos de la rueda està construït amb acer de qualitat per a huellas, assegurant una durabilitat excepcional en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari i equips de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a les aplicacions més exigents del sector sanitari, hoteleria i neteja professional.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg