Rueda fija 100 mm
Agila
Order number:
990028597
EAN:
4031582335248
Número de producte:
2478DYK100P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents. La rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una fixació robusta i versàtil en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona la resistència necessària per suportar les càrregues contínues en entorns hospitalaris, residències, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjar, així com en carros de neteja professionals i expositors de botiga. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, característica essencial per a entorns sensibles a l'electricitat estàtica. El cos de la rueda està construït amb acer de qualitat per a huellas, assegurant una durabilitat excepcional en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari i equips de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a les aplicacions més exigents del sector sanitari, hoteleria i neteja professional.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques