Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Levina light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i segura. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació robusta i fiable en diversos tipus d'equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una tracció òptima i una amortiguació adequada per a superfícies variades. El sistema de rodament utilitza un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 103 mm, facilitant la integració en equips amb espai limitat. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5225PJP075L51-10 RAL 9011
EAN
4031582482478
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,18 kg
Nom del producte
Levina light
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Directe
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Sterferencia de giro
146 mm
Desplaçament
27 mm
Scio de giro
73 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i segura. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació robusta i fiable en diversos tipus d'equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una tracció òptima i una amortiguació adequada per a superfícies variades. El sistema de rodament utilitza un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 103 mm, facilitant la integració en equips amb espai limitat. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg