Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Número de producte:
5225PJP075L51-10 9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Levina light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobil...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Levina light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i precisió. La rueda s'instal·la mitjançant un forat cec per a la B10, assegurant una fixació robusta i fiable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència amb una espiga de tipus swiveling que permet la rotació suau i controlada del conjunt. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fluid i durader. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, proporcionant una tracció òptima i protecció per a les superfícies on es desplaça. L'alçada total del conjunt és de 103 mm, facilitant la integració en espais compactes. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur en operacions contínues. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja