Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Número de producte:
5225PJP075L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina light és una rueda giratoria amb Freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades, equipada amb un...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Levina light és una rueda giratoria amb Freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades, equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i incorpora un sistema d'espiga, Swiveling que garanteix un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre un rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials