Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Número de producte:
5925UOH065L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mob...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis que garanteix un gir suau i precís, mentre que tant la banda de rodament com el cos de la roda són d'identitari amb poliamida, assegurant coherència material i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, dimensió crítica per a la integració en equips mèdics i mobles especialitzats. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu