Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que proporciona estabilitat estructural, mentre que l'espiga swiveling permet la rotació completa de la rueda per a una maniobrabilitat òptima. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm amb un coixinet llis que assegura un moviment suau i silenciós, essencial per a entorns hospitalaris i mèdics. El material de la banda de rodament és identitari amb el cos de la rueda, fabricat en poliamida, garantint durabilitat i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
134 mm
Scio de giro
67 mm
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un sistema de gir amb espiga swiveling que proporciona una rotació suau i precisa. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris i d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis que garanteix un gir suau i precís, mentre que tant la banda de rodament com el cos de la roda són d'identitari amb poliamida, assegurant coherència material i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, dimensió crítica per a la integració en equips mèdics i mobles especialitzats. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg