Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. La rueda incorpora un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació robusta i fiable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que proporciona estabilitat estructural, mentre que la base de gir utilitza una espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda mantenint la integritat del sistema. La rueda té un diàmetre de 65 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i prolongat. El cos de la rueda és de polipropilè, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i compatibilitat amb la banda de rodament, que és idèntica al cos de la rueda. L'alçada total del conjunt és de 68 mil·límetres, proporcionant una dimensió compacta adequada per a instal·lacions en espais limitats. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 80 quilograms i una càrrega dinàmica de 40 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. Linea light és especialment adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404050
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
134 mm
Scio de giro
67 mm
Roda
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i disposa d'un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure (Swiveling) per assegurar una maniobrabilitat òptima. La roda presenta un cos de polipropilè robust amb banda de rodadura idèntrica al cos de roda, equipada amb coixinet llis tubular amb separador per a un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat controlada i seguretat. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de l'housing està fabricada en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que proporciona excel·lent estabilitat mecànica, mentre que l'espiga swiveling permet una rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda en polipropilè, material que coincideix amb el cos de la rueda per garantir homogeneïtat estructural. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament fluid i una distribució uniforme de les càrregues durant la rotació. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de baixa alçada. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg