Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Linea light és una rodeta giratoria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat precisa i control de la posició en entorns professionals. La fixació del producte és un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable sobre l'estructura del mobiliari o de l'equip. El carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un espiga giratòria (swiveling) que garanteix un moviment de gir fluid i controlat. La roda té un diàmetre de 65 mm i utilitza un coixinet llis tub separador, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda, ambdós realitzats en polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 68 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Les aplicacions previstes inclouen carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics, carros de neteja professionals, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i ordinadors amb rodes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,09 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
134 mm
Scio de giro
67 mm
Roda
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i disposa d'un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure (Swiveling) per assegurar una maniobrabilitat òptima. La roda presenta un cos de polipropilè robust amb banda de rodadura idèntrica al cos de roda, equipada amb coixinet llis tubular amb separador per a un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light és una rodeta giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que exigeixen maniobrabilitat i estabilitat en entorns professionals. La fixació del producte es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i precisa en la base del mobiliari o equip. El habitatge, fabricat en poliamida, incorpora una espiga amb sistema de rotació (swiveling) que garanteix un gir fluid i continu de la roda, mentre que el seu disseny robust protegeix els components interns davant d'impactes i esforços habituals. La roda té un diàmetre de 65 mm i incorpora un coixinet llis tub separador, que redueix la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, cosa que assegura una compatibilitat constant de components i un comportament uniforme sobre diferents superfícies. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger, resistent als productes químics i apte per a ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 68 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de càtering, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, ecògrafs, ventiladors mèdics, carros de neteja professionals, mobles d'oficina i multimèdia, ordinadors amb rodes i aplicacions hospitalàries i residencials.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg