Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Lumina és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i de llarga durada. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i protecció del sòl. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, un material lleuger però resistent. L'alçada total del conjunt és de 71,5 mm, dimensió que permet una integració òptima en diversos tipus de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
Número de material S4
990079115
Atribucions bàsiques
Tipus de cara
Avió
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
71,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
133 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
66,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
10 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
10 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
alumini blanc (RAL9006)

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Superfícies brillants i acolorides
Ós, vaca, gat i avió. Qualsevol combinació és possible
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda està equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust i durador que proporciona resistència mecànica i durabilitat en condicions d'ús intensiu. L'allotjament incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda en totes les direccions. La rueda té un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un moviment fluid i de baixa fricció. La superfície de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger i resistent a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 71,5 mm, proporcionant una integració compacta en els mobles. Respecte a la capacitat de càrrega, Lumina suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions residencials i comercials.

50 mm
71,5 mm
40 kg
50 mm
71,5 mm
40 kg