Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
Order number:
990029416
EAN:
4031582356373
Número de producte:
2475YGO050P30-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno de rueda Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las castañas se ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno de rueda Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde las castañas se pueden montar con cargols estàndard de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball para garantizar un movimiento suave. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y estática de 100 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques