Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
Número de producte:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total per a entorns sanitaris. L'espiga de fixació és una Espiga amb S...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total per a entorns sanitaris. L'espiga de fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta; els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa és de Poliamida i inclou un Deflector de cables integrat fet de Polietilè, amb un Rodament de boles de precisió per al gir. La roda, de 125 mm de diàmetre, combina un Rodament de boles de precisió Inoxidable, una banda de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 130 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial