Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea clinic és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, amb el requisit que els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El suport està fabricat en poliamida amb rodament de boles de precisió i inclou un deflector de cables integrat fet de polietilè. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió inoxidable, amb un diàmetre de 125 mm. L'alçada total del conjunt és de 130 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i altres equips mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Número de material S4
990061439
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
130 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,94 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Col·lecció
Suport amb Deflector de cables integrat fet de Polietilè.
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
216 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
108 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total per a entorns sanitaris. L'espiga de fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta; els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa és de Poliamida i inclou un Deflector de cables integrat fet de Polietilè, amb un Rodament de boles de precisió per al gir. La roda, de 125 mm de diàmetre, combina un Rodament de boles de precisió Inoxidable, una banda de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 130 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg