Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
Order number:
990771208
EAN:
4031582378290
Número de producte:
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents, equipada amb...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i un rodament de boles de precisió integrat, proporcionant durabilitat i estabilitat en entorns hospitalaris i de mobilitat. L'alçada total del conjunt és de 143 mm, optimitzada per a la integració en diversos tipus d'equipament mèdic i mobiliari. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 130 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, dispositius de mobilització, grues per a pacients, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals, així com en residències, hospitals i mobles d'oficina.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu