Rueda fija 80 mm
Alpha
EAN:
4031582345711
Número de producte:
3478BOG080P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i esta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una construcció robusta i duradora per a aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, i incorpora un sistema de rodament sec amb bush per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta unitat ofereix dimensions compactes adequades per a diverses aplicacions. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg, garantint un rendiment òptim en condicions operatives variables.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems