Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb components de qualitat superior per a aplicacions que requereixen estabilitat i durabilitat. El sistema està equipat amb una Placa rectangular que facilita la instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'estructura de suport està fabricada en Acer, pesada, proporcionant una base robusta i resistent que garanteix la integritat estructural del conjunt sota condicions de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de Termocontes de Plàstic, resistent a la calor, que ofereix excel·lent resistència tèrmica i durabilitat en entorns amb temperatures elevades. La banda de rodament és Identitari amb el cos de Roda, assegurant coherència material i comportament uniforme durant l'operació. El sistema de suport utilitza Sec amb Bush, un tipus de rodament que proporciona suavitat de moviment i llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que defineixen els límits operacionals segurs per a aquesta unitat en aplicacions industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478BOG100P62
EAN
4031582345728
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
280 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,55 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
85 Shore D
Material corporal
El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
100 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Sec amb Bush
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems