Rueda fija 200 mm
Alpha
Order number:
990002495
EAN:
4031582399349
Número de producte:
3478UFX200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular de fixació i presenta una carcassa d'acer pesada que garanteix una g...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular de fixació i presenta una carcassa d'acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 200 mm i està fabricada amb un pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i amortiment. El cos de la roda està construït en poliamida, material que ofereix resistència a l'impacte i durabilitat prolongada. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió segellat, que assegura un funcionament suau i una vida útil estesa amb manteniment mínim. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de fins a 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 250 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols