Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La roda Alpha és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La forquilla és de tipus Placa rectangular, que permet una fixació estable a l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en Acer, pesada, i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir precís i estable. La roda inclou un rodament de boles de precisió i un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és de Poliamida. El diàmetre de la roda és de 200 mm i l'alçada total del conjunt és de 240 mm. La càrrega estàtica màxima és de 800 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 250 kg a 6 km/h i de 400 kg a 4 km/h. Està indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis, construcció de maquinària, logística postal, jaules de transport i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477UFP200P63
EAN
4031582327595
Número de material S4
990005970
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
800 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,04 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
167 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha
3478UFP200P63

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran robustesa i durabilitat en aplicacions exigents. La roda disposa d'un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de fins a 700 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 250 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La rueda Alpha és idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, equips de protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i sistemes d'eliminació de residus.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg