Rueda fija 160 mm
Alpha
Order number:
990000802
EAN:
4031582399332
Número de producte:
3478UFX160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa de acer pesada que ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa de acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 160 mm i està construïda amb un cos de poliamida que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència mecànica. La banda de rodadura està fabricada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i amortiment de vibracions en diverses superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una larga vida útil, protegint els components interns de la contaminació externa. L'alçada total de la unitat és de 200 mm, proporcionant una configuració compacta i versàtil per a múltiples aplicacions. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 200 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols