Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
Número de material S4
990005505
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,58 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 160 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 200 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La rueda Alpha és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad confiable y resistencia superior.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg