Rueda fija 125 mm
ICS
Order number:
990030787
EAN:
4031582310344
Número de producte:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i presenta una construcció robusta amb components de condu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i presenta una construcció robusta amb components de conducció elèctrica. La rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que facilita la fixació segura a diversos tipus de mobiliari i equips mèdics. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador que proporciona resistència mecànica i propietats de conducció elèctrica essencials per a entorns sanitaris. La roda té un diàmetre de 125 mil·límetres i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i una llarga vida útil. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats de conducció elèctrica, assegurant tant la mobilitat com la seguretat electroestàtica. L'alçada total del conjunt és de 166 mil·límetres, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de mobilitat hospitalaris. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 quilograms, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en entorns clínics exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols