Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de gir tipus espiga amb capacitat de rotació (Swiveling). La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió segellat. El diàmetre de la rueda és de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 166 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporcionant mobilitat segura i conductivitat elèctrica en entorns sanitaris.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
Número de material S4
990030123
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
52 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
166 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,72 kg
Nom del producte
ICS
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
75 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Verd de plata (similar RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
199 mm
Desplaçament
37 mm
Scio de giro
99,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un sistema de giro de espiga swiveling que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico de 125 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 166 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures donde se requiere movilidad controlada y propiedades antiestáticas.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg