Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat en aplicacions industrials exigents. La roda incorpora un cos d'acer de petjades combinat amb una banda de rodadura de goma massissa negra amb propietats conductores elèctriques, muntada sobre un rodament de rodillos per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 4 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg, convertint-la en una solució ideal per a equips industrials que requereixen estabilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3478DYJ125P62
EAN
4031582377118
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,96 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
37 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negre conductor elèctric, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negre conductor elèctric, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg