Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, que s'instal·la sobre una placa d'acer de gruix mitjà que proporciona una base sòlida i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de acero de huellas que garanteix resistència estructural. La banda de rodadura està fabricada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, característica essencial per a entorns sensibles a l'electricitat estàtica. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles cònics que asseguren un funcionament suau i fiable durant la vida útil del producte. L'alçada total de la rueda és de 160 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i equips diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga, on la combinació de resistència, seguretat elèctrica i durabilitat són requisits fonamentals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
Número de material S4
990006676
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa sense senyalització, garantint una durabilitat excepcional i un funcionament silenciós. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Equipada amb un rodament de boles cònic de gran precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Agila
2471DYK125P50

L'Agila és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a ús professional i de rendiment fiable. La fixació és una placa rectangular que permet una instal·lació estable i segura a la base de l'equip. L'allotjament és de placa d'acer de gruix mitjà i inclou dues curses de boles per garantir un gir suau i precís. La roda, de 125 mm de diàmetre, incorpora un rodament de boles cònic que optimitza la distribució de la càrrega i redueix la fricció. La banda de rodament és de goma massissa de color negre i conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és d'acer de petjada. L'alçada total de la unitat és de 160 mm, cosa que facilita la integració en equips amb espai limitat. La càrrega estàtica màxima és de 200 kg i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Totes les mides i càrregues indicades corresponen a les especificacions tècniques del producte. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477DYK125P50

L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per al transport de càrregues en entorns exigents. La fixació és una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable sobre l'estructura del suport. La carcassa es fabrica amb placa d'acer, mitjà, i inclou dues curses de ball per garantir un gir suau. La roda té un diàmetre de 125 mm i un rodament de boles cònic, amb una banda de rodament de goma massissa, negra i conductora elèctrica, sobre un cos d'acero de huellas. L'altura total del conjunt és de 160 mm. La càrrega estàtica admissible és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
2470DYK125P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric, equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg