Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
Order number:
990006677
EAN:
4031582342857
Número de producte:
2477DYK125P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per al transport de càrregues en entorns exigents. La fixació és una p...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per al transport de càrregues en entorns exigents. La fixació és una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable sobre l'estructura del suport. La carcassa es fabrica amb placa d'acer, mitjà, i inclou dues curses de ball per garantir un gir suau. La roda té un diàmetre de 125 mm i un rodament de boles cònic, amb una banda de rodament de goma massissa, negra i conductora elèctrica, sobre un cos d'acero de huellas. L'altura total del conjunt és de 160 mm. La càrrega estàtica admissible és de 200 kg, i la càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques