dades tècniques
Capacitat de càrrega
40 - 50 kg
Suport
Ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno de rueda
Fixació
Pletina de fijación, espiga roscada, fijaciones para tubos
Diàmetre de rodes
55 - 75 mm
Tipo de Rueda
Aro con buje liso
Las características más importantes de la rueda ''Anika''
Montaje rápido
Montaje más rápido gracias a los accesorios de fácil conexión.
Opciones de fijación variables
Amplia gama de accesorios en varios tamaños.
Maniobrabilidad Optimizada
Rueda doble giratoria con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial.
Pedal ergonómico
“Kick pedal” para una operación más rápida y fácil ocn cualquier tipo de calzado.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Reducción del riesgo de accidentes
Freno de rueda automático en función de carga para evitar accidentes con sillas de oficina.
Coincidencia de colores
El color del material sólido se puede adaptar al diseño del producto.
Marcaje individual
Se puede imprimir con un logo.
Superficie lacada
Oro, cromo u otros colores brillantes.
Superficie pintada
Dorado, cromado o brillante.
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales.
Calidad certificada
Probado en nuestro propio laboratorio de ensayos para el cumplimiento de las normas europeas.
Soporte robusto
Rueda giratoria doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos productos de limpieza y sustancias químicas.
Calidad certificada
Probado en nuestro propio laboratorio de ensayos para el cumplimiento de las normas europeas.
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y poca necesidad de limpieza.
Operación sin dejar marca
Sin manchas en contacto con el suelo durante largos periodos de reposo.
Limpieza reducida
Debido a sus superficies principalmente lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar.
Materiales no peligrosos
Cumple con las normativas RoHS y REACH. No contiene carbonos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Tenda i Suport
Les nostres solucions
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Was hat dieser Fehler zu bedeuten?
Dieser Fehler kann viele verschiedene Ursachen haben. Die hufigsten Fehler sind:
bei PHP
- das Script hat zu viel CPU-Ressourcen verbraucht und wurde beendet
- das Script hat zu viel Memory-Ressourcen verbraucht und wurde beendet. In diesem Fall finden Sie eine Zeile hnlich wie diese in Ihrem error.log "Unable to allocate X bytes"
- .htaccess Datei mit falschen Befehlen (mehr Informationen im error.log)
bei Perl und anderen Scriptsprachen
- das Script hat zu viel CPU-Ressourcen verbraucht und wurde beendet
- das Script hat zu viel Memory-Ressourcen verbraucht und wurde beendet. In diesem Fall finden Sie eine Zeile hnlich wie diese in Ihrem error.log "Unable to allocate X bytes"
- Script wurde nicht im ASCII Modus hochgeladen
- Script hat falsche Rechte (korrekt: 755)
- der Pfad zum Interpreter in der 1. Zeile ist nicht korrekt
- .htaccess Datei mit falschen Befehlen (mehr Informationen im error.log)
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
Espanya
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com