Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Protección flexible para los pies

Nuestras innovadoras y flexibles soluciones de protección para los pies ofrecen una seguridad significativamente mayor que los sistemas rígidos convencionales, son fáciles

El nuevo estándar en seguridad laboral

Mayor seguridad mediante protección flexible para los pies, sin compromisos

¿Por qué una protección de pies flexible?

Con el sistema de protección de pies de TENTE, puede prevenir accidentes laborales y garantizar la máxima seguridad en el trabajo. La característica especial: Los protectores de goma flexibles pueden utilizarse incluso en suelos irregulares y rampas, permitiendo un transporte fluido sin interrupciones.

La seguridad se une a la flexibilidad

  • Previene contusiones: Los protectores de goma flexibles se comprimen hacia el interior en dirección a la rueda cuando entran en contacto con un pie, proporcionando una protección fiable contra lesiones.
  • Supera superficies irregulares: Perfectos para entornos industriales: no se enganchan ni bloquean en ranuras, rampas o bordes. Incluso las tapas de registro elevadas o los obstáculos en los montacargas ya no suponen un problema. Adecuados para cruzar rampas y barreras con una inclinación de hasta 15°.
  • Protección integral: El protector de pies proporciona protección no solo frontal sino también lateral, incluso alrededor del eje de la rueda. Un carril guía de acero rígido montado lateralmente garantiza que el pie se guíe de forma segura junto a la rueda. Incluso los ejes de las ruedas dejan de representar un riesgo de lesión.
  • Reducción de paradas y costes asociados: Las lesiones en los pies causadas por ruedas se encuentran entre los accidentes laborales más frecuentes. Nuestros protectores de pies flexibles reducen significativamente este riesgo y, por tanto, sus paradas y los costes asociados.

Adaptado a su aplicación

Benefíciese de un protector de pies premontado en sus nuevas ruedas industriales de alta resistencia, o adapte sus ruedas TENTE existentes in situ, sin necesidad de modificaciones complejas.

  • Para nuestras series de alta resistencia: Delta, Zeta y Kappa
  • Adaptación rápida y sencilla: Una horquilla personalizada permite una instalación fácil por parte del cliente, sin necesidad de realinear ni realizar nuevos orificios en la rueda.
  • También disponible premontado: No se requiere montaje ni ajuste adicional.
  • Para ruedas de hasta ⌀ 250 mm; tamaños mayores disponibles bajo solicitud.

Datos técnicos

Ancho: 151 mm

Distancia al suelo: 19 mm, mantiene una distancia segura del suelo

Material: Caucho flexible, Shore A 75

Resistencia a la temperatura: −20 °C a +60 °C

Delta

Delta es una de nuestras ruedas industriales más populares, utilizada predominantemente para garantizar una fácil maniobrabilidad en entornos industriales. Nuestra familia de productos Delta ofrece capacidades de carga de hasta 750 kg por rueda, con diámetros de rueda desde 125 mm hasta 200 mm.

La carcasa de nuestras ruedas industriales Delta está fabricada en acero prensado de alta resistencia, galvanizado en zinc brillante y pasivado en azul. Esta familia de productos se ofrece con dos tipos de carcasas, como ruedas simples y ruedas gemelas. Las ruedas giratorias Delta no requieren mantenimiento, ya que cuentan con un rodamiento de bolas de precisión sellado.

Delta presenta ruedas duraderas con propiedades de desgaste extremadamente bajas. Existen versiones con ruedas blandas disponibles, que ayudan a crear un entorno de trabajo silencioso. Solo se utilizan materiales no peligrosos para cumplir con las normativas RoHS y REACH.

Obtenga más información sobre Delta en nuestro folleto de producto.

Zeta

Nuestra rueda de servicio pesado Zeta ofrece capacidades de carga de hasta 800 kg por rueda, con diámetros de rueda desde 125 mm hasta 250 mm.

La carcasa de Zeta está fabricada en acero prensado extrapesado reforzado, disponible como ruedas fijas, ruedas giratorias con bloqueo total y ruedas autoalineables. Nuestra familia de productos Zeta también está disponible como Zeta inoxidable, con carcasa de acero inoxidable, garantizando así una lavabilidad permanente y resistencia a la corrosión.

Zeta garantiza una dirección fácil gracias a dos pistas de rodamiento de bolas endurecidas en el cabezal giratorio que están lubricadas con grasa de larga duración y equipadas con un dispensador de grasa para un mantenimiento sencillo. El rodamiento giratorio incorpora un anillo antipolvo para un movimiento continuo e ininterrumpido. Nuestra rueda de servicio pesado Zeta puede equiparse con diferentes tipos de ruedas: ruedas extra suaves con buenas propiedades de absorción de impactos y reducción de ruido, ruedas con resistencia a la rodadura optimizada para aligerar la carga del usuario, así como ruedas con abrasión reducida para minimizar los esfuerzos de limpieza.

Puede obtener más información sobre nuestra Zeta en el folleto de producto específico.

Kappa

Nuestra rueda industrial resistente Kappa está diseñada para ofrecer la máxima durabilidad en condiciones exigentes. Ofrece capacidades de carga de hasta 1.200 kg por rueda en la versión estándar y hasta 3.000 kg en la versión Kappa load. La familia de productos abarca diámetros de rueda desde 80 mm hasta 300 mm.

La carcasa de las ruedas Kappa está fabricada con una sólida construcción soldada de acero con superficies galvanizadas para conseguir la máxima capacidad de carga y la máxima protección contra la corrosión. Está disponible en diferentes versiones: como rueda fija, rueda giratoria, rueda giratoria con bloqueo total o con bloqueo direccional. Para requisitos especialmente elevados, está disponible la versión Kappa load con carcasa reforzada y recubrimiento de zinc-hierro.

Los rodamientos giratorios están equipados con rodamientos axiales de bolas de ranura profunda y rodamientos de rodillos cónicos, lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasadores para un fácil mantenimiento. Un anillo antipolvo garantiza un funcionamiento sin problemas.

Puede leer más información sobre nuestra Kappa en el folleto del producto específico.

¡Pregúntanos!

Rellena el formulario de contacto a continuación para ponerte en contacto con nuestros expertos. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte a encontrar la solución de movilidad perfecta para tus necesidades individuales. ¡Solicita asesoramiento experto ahora!

Sol·licitud
Els camps marcats amb asteriscs (*) són obligatoris.