Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications. The fitting features a rectangular plate with US-bolt hole spacing for secure mounting to equipment frames. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall castor height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352399
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
148 mm
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
Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
76 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
72 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
52 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
44,5 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
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
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen alta mobilitat i resistència. Incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació, garantint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i integra un rodament de boles de precisió per al mecanisme giratori, assegurant un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, oferint un diàmetre de 125 mm per a una excel·lent maniobrabilitat. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 148 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 260 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, llits de cures, carros de medicació i altres aplicacions mèdiques i hospitalàries.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Linea
Linea
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

The Linea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for secure mounting. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth rotation and reliable operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings in the wheel hub guarantee effortless rolling performance. The wheel measures 125 mm in diameter. The castor has an overall height of 148 mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring mobility control.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en poliamida e integra un rodament de boles de precisió para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat y está equipada con rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 148,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones como carros d'anestèsia, braces en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

125 mm
148.5 mm
130 kg
125 mm
148.5 mm
130 kg