Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea és una rueda giratoria amb placa rectangular espaiat per forat per a cargol dels Estats Units que ofereix solucions de mobilitat versàtils per a aplicacions mèdiques i industrials. L'allotjament està fabricat en poliamida de gran resistència i incorpora un rodament de boles de precisió al mecanisme giratori, garantint un funcionament suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectada i un cos de poliamida, combinació que proporciona durabilitat excepcional i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat a la rueda assegura una rotació òptima i una vida útil prolongada en entorns de demanda contínua. L'altura total del conjunt és de 148 mm, dimensió que facilita la integració en diverses plataformes de mobilitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 260 kg i una càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP125P52 RAL9002
EAN
4031582352177
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
148 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
76 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
72 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
52 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
44,5 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
218 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
109 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

La Linea és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió i estabilitat. La fixació és una placa rectangular amb espaiat per a forats per a cargols dels Estats Units, que permet una instal·lació segura de l'equip. La carcassa utilitza un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat, i està fabricada en poliamida per aportar resistència mecànica i baix pes. La roda de 125 mm de diàmetre incorpora un rodament de boles de precisió al seu eix, un cos de poliamida i una banda de rodament de poliuretà injectat que ofereix una bona adherència i protecció del terra. L'alçada total del conjunt és de 148 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes dades permeten dimensionar correctament el sistema.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea és una rodeta giratòria amb fre direccional, concebuda per a equips i mobiliari que exigeixen maniobrabilitat precisa i immobilització segura. La fixació de la rodeta és una placa rectangular amb separació de forats per a cargol dels Estats Units, que facilita la instal·lació sobre bastidors i estructures compatibles amb aquest estàndard. El carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i constant del conjunt giratori. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció i el desgast. La banda de rodament és de poliuretà injectat, i el cos de la roda és de poliamida, combinació que ofereix bona resistència mecànica i una rodadura silenciosa. L'alçada total del conjunt és de 148 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P52 RAL9002

La Linea és una rodeta giratòria amb bloqueig combinat, dissenyada per a aplicacions que exigeixen fiabilitat, precisió de moviment i facilitat de maniobra en entorns professionals. El conjunt de muntatge és una placa rectangular amb espaiat per forat per a cargol dels Estats Units, que permet una fixació segura i estàndard a la base del equip o mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix una rotació giratòria suau i controlada de 360 graus. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de poliuretà injectat, una solució que aporta bona adherència, baix nivell de soroll i protecció de les superfícies. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total de la rodeta és de 148,5 mm. Quant a les especificacions de càrrega, la capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h.

125 mm
148,5 mm
130 kg
125 mm
148,5 mm
130 kg