Rueda giratoria Rueda 150 mm
Integral
EAN:
4031582348408
Número de producte:
2070PJP150R05-32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i efi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment de gir suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i de baixa fricció. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per aplicacions industrials que requereixen mobilitat fiable i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials