Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The ICS swivel castor features a solid stem, round fitting configuration with a stem, swiveling housing constructed from durable polyamide material. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by precision ball bearing, sealed for reliable operation. The wheel measures 125mm in diameter, contributing to an overall height of 162mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor particularly suitable for care beds applications where electrical conductivity and smooth mobility are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Número de material S4
990027476
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
52 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
ICS
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
18 mm
Pern Longitud
62 mm
Posició Pern
19 mm
Корпус
Color
Verd de plata (similar RAL7001)
Forquilla Forma
Escàs
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
199 mm
Desplaçament
37 mm
Scio de giro
99,5 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Casquet
R08-Ø30-Ø18

El Bushing és un accessori dissenyat per a rodetes que incorpora una disminució casquet ronda com a sistema de fixació, proporcionant una solució eficient per a aplicacions industrials que requereixen una connexió segura i duradora. Aquest component presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, garantint una fixació robusta i precisa que s'adapta perfectament als estàndards industrials més exigents. Amb un pes de tan sols 0,03 kg, ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

El Bushing és un accessori dissenyat específicament per a rodes pivotants que incorpora una disminució casquet ronda com a sistema de muntatge. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, garantint una connexió segura i precisa amb els elements associats. Amb un pes de tan sols 0,01 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials que requereixen components de qualitat i durabilitat òptimes.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,01 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la funcionalitat del sistema de rodetes, facilitant la instal·lació i el manteniment.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

El Bushing és un accessori dissenyat per a rodetes que incorpora una disminució casquet ronda com a sistema de fixació, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials que requereixen una connexió fiable i duradora. Aquest component presenta un diàmetre de cargol de 18 mm, garantint una fixació segura i estable en diferents configuracions de muntatge. Amb un pes de tan sols 0,01 kg, aquest accessori proporciona una solució lleugera sense comprometre la resistència estructural necessària per al funcionament òptim del sistema de rodetes.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
ICS
ICS
ICS
5327XSX125R05-18x62

The ICS swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, ensuring reliable electrical conductivity throughout operation. The wheel is equipped with precision ball bearing, sealed for enhanced durability and reduced maintenance requirements. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 162 mm. The unit offers a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it particularly suitable for care beds and similar healthcare applications requiring both mobility and secure locking functionality.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg