Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust durability and structural integrity for demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics, whilst the 80 mm diameter wheel runs on precision roller bearings for smooth operation and extended service life. With an overall height of 108 mm, this castor offers compact integration whilst maintaining excellent load-bearing capabilities. The dynamic load capacity reaches 200 kg at speeds up to 4 km/h, with an impressive static load capacity of 400 kg, making it suitable for automotive OEM applications, catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal equipment, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3478UOR080P62
EAN
4031582396676
Número de material S4
990039835
Основни атрибути
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,41 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Колело
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 80 mm
Swivel castor 80 mm
Alpha
3470UOR080P62

The Alpha swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the 80 mm diameter wheel operates on a roller bearing system for reduced friction and improved manoeuvrability. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, making it ideal for automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.

Medium Duty | 150 - 500 kg
80 mm
108 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
80 mm
108 mm
Variants
Swivel castor with total lock 80 mm
Swivel castor with total lock 80 mm
Alpha
3477UOR080P62

The Alpha swivel castor with total lock features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst the roller bearing system delivers enhanced durability and reduced rolling resistance. The wheel diameter measures 80mm with an overall height of 108mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 200kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 400kg, making this castor ideal for automotive OEM applications, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.

Medium Duty | 150 - 500 kg
80 mm
108 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
80 mm
108 mm