Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Glide customized solution features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure installation. The housing is manufactured from polypropylene material and incorporates a stem, swiveling swivel bearing mechanism that enables smooth directional changes during operation. The wheel construction utilises a polypropylene, electric conductive body material with tread material that is identical with wheel body, ensuring consistent electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube system for reliable performance and incorporates a 50mm diameter wheel for optimal manoeuvrability. The complete assembly measures 33mm in overall height, providing a compact profile suitable for applications requiring low clearance. This technical specification delivers a comprehensive mobility solution combining electrical conductivity with practical swiveling functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Número de material S4
990075112
Основни атрибути
Tipus
Solución personalizada
Àmplia general
50 mm
Alçada total
33 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,07 kg
Nom del producte
Glide
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Корпус
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Directe
Material
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Col·lecció Màgia
50 mm
Dome Dictel
38 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar