Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Glide customized solution features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from durable polypropylene material and incorporates a stem, swiveling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polypropylene body with tread material identical with wheel body, ensuring consistent performance characteristics, whilst the plain bearing with spacer tube provides reliable rotation with minimal maintenance requirements. The wheel measures 50mm in diameter, and the complete assembly has an overall height of 33mm, making it suitable for compact applications. The castor delivers a dynamic load capacity of 30kg at speeds up to 3km/h, providing dependable mobility for light to medium-duty industrial and commercial applications where space constraints and manoeuvrability are critical considerations.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
Core attributes
Tipus
Solución personalizada
Àmplia general
50 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
30 kg
Alçada total
33 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,06 kg
Nom del producte
Glide
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Directe
Material
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Col·lecció Màgia
50 mm
Dome Dictel
38 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Material fort
Revestiment de tefló per a ús continu
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar