- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Cojinetes Lisos
Ruedas con Cojinetes Lisos
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa negres, negres, y está equipada con un coixinet llis que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipamiento de transporte.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 100 mm que asegura una rodadura eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes para aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 100 mm que asegura una rodadura eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes para aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está construida con una placa d'acer, mitjà que proporciona robustez estructural. La rueda está fabricada con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Sus propiedades conductoras eléctricas la hacen ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga donde se requiere disipación de electricidad estática.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic y coixinet llis como rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb un sistema de fixació de forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa de plaça como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Presenta un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 14 mm
La Compacta és una rueda fija equipada amb una placa rodona com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acero, luz, proporcionant una estructura lleugera però resistent. La roda incorpora un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i utilitza un coixinet llis tub Separador per garantir un moviment suau. El diàmetre de la roda és de 14 mm, mentre que l'altura total del conjunt és de 13,5 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 15 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 30 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat en espais reduïts.
Rueda fija 14 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions compactes que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està construïda amb una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat al conjunt. La rueda està fabricada amb un cos de poliamida i una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de rueda de 14 mm i una alçada total de 17 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 25 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 50 kg. És ideal per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport on es requereix una solució de mobilitat compacta i fiable.
Rueda fija 25 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials lleugeres, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta un housing fabricat amb placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat adequades per a l'ús continu. La rueda incorpora un cos de poliamida d'alta qualitat amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, assegurant un rendiment homogeni i una resistència òptima a l'abrasió, mentre que el sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador per a un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de 25 mm i una alçada total de 28 mm, aquesta rueda compacta ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 25 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 50 kg. És ideal per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Rueda fija 30 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per aplicacions industrials lleugeres que incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està construïda amb una placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat al conjunt. La roda presenta un cos fabricat en poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament suau i silenciós. Amb un diàmetre de roda de 30 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 34 mm, oferint un perfil compacte ideal per a espais reduïts. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 30 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 60 kg. Aquesta rueda és especialment adequada per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Rueda fija 45 mm
La rueda fija Compacta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà, proporcionando robustez y durabilidad estructural. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada con coixinet llis tub separador para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 45 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 48,5 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en armaris d'eines, bancs de treball y equipament de transport, ofreciendo una solución compacta y eficiente para diversas necesidades de movilidad industrial.
Rueda giratoria Rueda 25 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Acero, luz i utilitza Una Carrera de boles com a sistema de rodament giratori per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Coixinet llis tub Separador com a sistema de rodament intern, i té un diàmetre de 25 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 36 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 10 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 20 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Armaris d'eines, Bancs de treball i Equipament de transport, oferint una solució compacta i eficient per a necessitats de mobilitat lleugera.
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en Acero, luz i utilitza Una Carrera de boles com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i fiable. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Coixinet llis tub Separador com a rodament intern, amb un diàmetre de 32 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 42,5 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 20 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 40 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Armaris d'eines, Bancs de treball i Equipament de transport, oferint una solució compacta i eficient per a la mobilitat d'equips lleugers.
Rueda giratoria Rueda 38 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en Acero, luz i utilitza Una Carrera de boles com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de Polipropilè amb banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Coixinet llis tub Separador i un diàmetre de 38 mm. L'alçada total del conjunt és de 50,5 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 25 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 50 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en Armaris d'eines, Bancs de treball i Equipament de transport, oferint una solució compacta i eficient per a la mobilitat d'equips lleugers.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Acero, luz i utilitza Una Carrera de boles com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Coixinet llis tub Separador per assegurar un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 66 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg. És ideal per a aplicacions en Armaris d'eines, Bancs de treball i Equipament de transport, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns industrials i professionals.
Rueda giratoria Rueda 32 mm
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Acero, luz i utilitza Una Carrera de boles com a sistema de rodament giratori per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis tub Separador per optimitzar el rendiment. Presenta un diàmetre de roda de 32 mm i una alçada total de 42,5 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 70 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Armaris d'eines, Bancs de treball i Equipament de transport, oferint una solució compacta i eficient per a necessitats de mobilitat lleugera.
Preguntas frecuentes
Advantages of Plain Bearing Castors
Plain bearing castors are the simplest and most robust wheel bearing design, relying on direct contact between the wheel hub and axle without the use of ball or roller elements. This construction makes them exceptionally durable, low-maintenance, and resistant to dirt or moisture ingress. Ideal for applications where mobility is important but high-speed travel or frequent directional changes are not required, plain bearing castors excel in environments that demand reliability under tough conditions.
TENTE castors with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With fewer moving parts and no delicate bearing components, plain bearing castors require minimal upkeep. They are less prone to failure from dirt, dust, or moisture ingress, which reduces downtime and maintenance costs.
Cost-Effectiveness – Their simple construction means lower production costs compared to precision bearing designs, offering an excellent cost-benefit factor without sacrificing reliability. This makes plain bearings a budget-friendly choice for industries that require robust mobility at scale.
Impact Load – Their solid design can withstand shock loads and rough handling without performance loss, making them ideal for demanding working conditions.
Corrosion Resistance - Plain bearings can be manufactured as plastic, metal or sintered bearings. Stainless steel options offer corrosion resistance, making them suitable for wet environments.
Types of Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture plain bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. Whether designed for quiet, non-marking movement on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance in outdoor and industrial environments, each type offers its own balance of load capacity, rolling resistance, and durability. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, long-lasting mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with plain bearing.
Plain Bearing Swivel Castors
Plain bearing swivel castors combine the simplicity and durability of a plain bearing wheel with the manoeuvrability of a swivel housing. This design allows for directional changes while maintaining the robust, low-maintenance qualities that plain bearings are known for. However, be aware that these castors are not ideal for environments, that require frequent directional changes. Because there is more resistance in the bearing, the user needs to exert more force to swivel the castor, especially under load. This makes them less ergonomic for equipment that requires constant steering adjustments. The design excels in heavy duty, low-maintenance environments where the castor mostly travels straight or only occasionally changes direction.
Plain Bearing Heavy Duty Castors
For applications where extreme loads and tough conditions are the norm, plain bearing heavy duty castors deliver uncompromising performance. Their robust design, free from delicate rolling elements, makes them highly resistant to shock loading, impacts, and wear. The absence of complex bearing components means they maintain their performance even in dirty or abrasive conditions, making them a reliable choice for applications like heavy transport equipment. Our strongest plain bearing castor is Kappa load, capable of handling loads of up to 1.320 kg. It features a cast iron housing and a heavy polyamide wheel, equipped with a plain bearing. This Kappa load configuration is available with either a toal lock or directional lock.
Small Plain Bearing Castors
Small plain bearing castors are designed for applications where compact size, manoeuvrability, and reliability are key. Despite their reduced dimensions, they maintain the same simple and robust bearing design as larger models, ensuring smooth rolling and dependable performance. These castors are ideal for light to medium-duty use, where space constraints or equipment design call for a low overall height without sacrificing stability. Our smallest plain bearing castors are from the Agila series. They impress with a wheel diameter of just 50 mm and an overall height of 69 mm in their smallest configuration. These castors are available with both a bolt hole and plate fitting and can be equipped with a wheel brake. They are commonly used in healthcare furniture applications, professional cleaning carts and more.
Fields of Application for Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors are widely used in industries and environments where durability, low maintenance, and high load capacity take priority over high-speed manoeuvring. Their simple yet robust design allows them to perform reliably in industrial manufacturing and material handling tasks, including the movement of heavy transport platforms or assembly line equipment. In food processing and catering, plain bearing castors using corrosion-resistant materials like polyamide or stainless steel offer dependable mobility in hygiene-sensitive environments with frequent wash-downs. This makes them a popular choice for applications like catering carts and meal delivery systems. They are also used in retail environments for applications such as store fixtures and displays, which require smooth mobility but are not frequently repositioned.