Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199832617
EAN:
4031582331271
Número de producte:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitari amb el cos de la roda...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitari amb el cos de la roda, dissenyada per a aplicacions de càrrega intensiva. La roda presenta un diàmetre de 85 mm, una amplada de banda de rodament de 95 mm i una longitud de bub de 95 mm, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1800 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 720 kg a 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes