Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech és una roda per a castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 90 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 90 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o de 800 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
Número de material S4
199832616
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,58 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
90 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
90 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes