Aro 85 mm
Duratech
Order number:
199832614
EAN:
4031582331202
Número de producte:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitària amb el cos de la rod...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb una banda de rodament identitària amb el cos de la roda, dissenyada per a aplicacions de càrrega elevada. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una amplada de banda de rodament de 80 mm, mentre que el buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del buit és de 80 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 1500 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 600 kg a una velocitat de 6 km/h o 750 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials exigents.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes