Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodament de 60 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i homogènia. La roda disposa d'un buit de 60 mm de longitud al centre i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1300 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 520 kg a una velocitat de 6 km/h o de 650 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582331165
Número de material S4
199832610
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
650 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
520 kg
Tracidad de carga estàtica
1300 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,51 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
60 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
60 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes