Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832551
EAN:
4031582339598
Número de producte:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 95 mm d'amplada fabricada en poliuretà Fo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 95 mm d'amplada fabricada en poliuretà Fos, que ofereix excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. El cos està construït en acer i ferro, garantint una estructura robusta i fiable, mentre que el nucli presenta una longitud de 100 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a una velocitat de 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols