Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832337
EAN:
4031582331868
Número de producte:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda per a càster dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 85 mm i una amplad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda per a càster dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 85 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en poliuretà Fos, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 90 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i una llarga vida útil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols