Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199832558
EAN:
4031582369663
Número de producte:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 110 mm. El nucli presenta una longitud de 115 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà, Fos, proporcionant durabilitat i bon rendiment. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació segons les necessitats de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols