Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 105 mm. El nucli presenta una longitud de 110 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 2000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 800 kg a una velocitat de 6 km/h o de 1000 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
EAN
4031582340013
Número de material S4
199837473
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,34 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6005
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
110 mm
Banda de rodadura ample
105 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
105 mm
Tipus de seient
F
Apte per
stilljungh_mic
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols