Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 105 mm d'amplada fabricada en poliuretà Fos, que ofereix excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. El cos està construït en acer i ferro, garantint una estructura robusta i fiable, mentre que el nucli presenta una longitud de 110 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
EAN
4031582330984
Número de material S4
199831641
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
800 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,71 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
110 mm
Banda de rodadura ample
105 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
105 mm
Tipus de seient
A
Apte per
linde
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols