Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre total de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'80 mm d'amplada, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El buit de l'eix té un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buje és de 80 mm, assegurant una instal·lació versàtil en diferents sistemes de càster. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat és de 800 kg a una velocitat de 4 km/h o de 640 kg a 6 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
Número de material S4
199839177
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,28 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
80 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
80 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)