Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada amb cos d'acer i ferro, equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos d'amplada de 100 mm, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli té una longitud de 100 mm i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per a la instal·lació en els sistemes de càster. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 720 kg a una velocitat de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
Número de material S4
199833618
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
720 kg
Tracidad de carga estàtica
1800 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,55 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
100 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)