Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 98 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 100 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 720 kg a una velocitat de 6 km/h o de 900 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents aplicacions i requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Número de material S4
199804410
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
720 kg
Tracidad de carga estàtica
1800 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,58 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6204ZV
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
100 mm
Banda de rodadura ample
98 mm
Diametralització
82 mm
Corporació ample
98 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes