Aro 82 mm
Duratech
Order number:
199805242
EAN:
4031582322590
Número de producte:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'Aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El cos de la roda està integrat amb la mateixa poliamida pesada, mentre que el nucli presenta una longitud de 70 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 1500 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 600 kg a una velocitat de 6 km/h o 750 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport amb mobilitat controlada.